Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126030
CTAA-02/04

Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Pulsante doppio, radio, 55x55 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort pulsante standard senza fili
Sigla catalogo
126030
EAN
4015081236176
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CTAA-02/04

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pulsante da 55 mm (universale)
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
Nessuno
Dotato di:
Connessione bus
Finitura superficie
Opaco
Alimentazione
Batteria
Protezione superficiale
Non trattato
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Tipo prodotto sistema bus
Pulsante
Numero di canali
2 
Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere)
2
Numero RAL (Akin)
7035
Colore
Grigio
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Montaggio in custodia
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.