Eaton Moeller series xComfort - Interruttori senza fili. Pulsante singolo, +LED, radio, 55x55 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xComfort pulsante standard senza fili
|
| Sigla catalogo |
126032
|
| EAN |
4015081236190
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.029 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CTAA-01/04-LED
|
| Utilizzato con |
55 mm (Universal) pulsante
|
| Caratteristiche |
Radio bidirezionale
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Nessuno
Radiofrequenza |
| Dotato di: |
collegamento bus
|
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Alimentazione |
Batteria
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Pulsante
|
| Numero di canali |
1
|
| Numero di commutatori multipli (interruttore a bilanciere) |
1
|
| Numero RAL (Akin) |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
Montaggio in custodia |
| Modello |
Altro
|