Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

126895
PKE-SWD-32

Eaton Moeller® series elemento funzionale PKE, SmartWire-DT, per PKE12/32, manuale/automatico

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series elemento funzionale PKE
Sigla catalogo
126895
EAN
4015081244751
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60947
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 165628
UL508
UL
EN 50178
IEC60847-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Codice modello
PKE-SWD-32

Ambient conditions, mechanical

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Da DILM7 a DILM32
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Communication

Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Connessione
I terminali A2 non devono essere ponticellati.
Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Spina dispositivo esterno SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Morsetti Push-In, Contatto ausiliario
SWD: Connettore, 8 poli
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde e arancione
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.9 W

Electrical rating

Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di alimentazione in DC - max
15 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
15 VDC

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, cavo bus CAN/DP, Cavi SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Funzione relè termico selezionabile (ZMR) per arresto contattore in caso di sovraccarico
Funzione relè termico di attivazione (ZMR)
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Visualizzazione del contattore di potenza della posizione interruttore/PKE/interruttore 1-0-A
Visualizzazione dell'immagine termica del motore in %
comando contattore
Per collegare la combinazione MSC-DEA partenza motore PKE... con i blocchi di apertura PKE-XTUA-... con potenza nominale del motore pari a 15 kW/400 V verso SmartWire-DT.
Protezione motore
Visualizzazione del codice dello sganciatore termico
Visualizzazione della corrente del motore in %
Visualizzazione del valore impostato per gli sganciatori di sovraccarico
Visualizzazione delle segnalazioni di sgancio (sovraccarico, cortocircuito, ...)
Visualizzazione dell'impostazione ritardo (CLASSE)
Modalità operativa
Azionamento manuale consentito
Assegnazione degli indirizzi tramite interruttore rotativo
Possibile funzionamento automatico

General information

Accessori
Cavo di collegamento tra modulo e blocco di apertura PKE-XTUA-… incluso nell'apparecchiatura in dotazione.
Lunghezza cavo
≤ 2,8 m, Contatto ausiliario per collegamento
Corrente assorbita
58 mA, Rete SmartWire-DT, Alimentazione 15 V-SWD
Vedere la corrente di eccitazione e la corrente di ritenuta del contattore (max 0,5 A), 24-V-DC-SWD tensione di comando Uaux
Grado di protezione
IP20
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Numero di ingressi (digitali)
0
Numero di uscite (digitali)
1
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
  • Accessori
  • Slave SmartWire-DT
Protocollo
Altri sistemi bus
Tipo
Modulo SmartWire-DT PKE (combinazioni partenza motore)
Tipo di tensione
DC

Terminal capacities

Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto