Morsettiera Eaton EML, 2 x 4-1/0MCM, 2 x 25-50 mm², Per utilizzo con: S801+, S811+, dimensioni del telaio T e U
| Nome prodotto |
Accessori Eaton S811 - Morsettiera
|
| Sigla catalogo |
127661
|
| EAN |
4015081250691
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190.5 mm
|
| Altezza prodotto |
101.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
114.3 mm
|
| Peso prodotto |
1.836 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: LR 353
UL508 CSA UL File No.: E202571 CSA Class No.: 6223-02 UL UL Category Control No.: NMFT CSA-C22.2 No. 65 |
| Note catalogo |
1 set richiesto per ciascun lato di collegamento.
|
| Codice modello |
EML22
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.