Scarica il documento () sui 20
Soft starter

Soft starter S811+

A digital operating and display panel enables advanced functions for more sophisticated applications. The special pump-control algorithm with prolonged soft-stop ramp effectively prevents water hammer when stopping a pump. In addition, both in-line and delta configurations are possible. As the S811+ only has to handle about 58 % of the rated motor current, it is possible to use a much smaller device than would otherwise be the case. A digital operating and display panel enables advanced functions for more sophisticated applications. The special pump-control algorithm with prolonged soft-stop ramp effectively prevents water hammer when stopping a pump. In addition, both in-line and delta configurations are possible. As the S811+ only has to handle about 58 % of the rated motor current, it is possible to use a much smaller device than would otherwise be the case.
Design salvaspazio
Design compatto e collegamento a triangolo
Comunicazioni integrate
Modbus RTU integrato
Funzionamento continuativo sicuro
monitoraggio completo & funzioni di protezione

Caratteristiche principali

  • Un design compatto e salvaspazio che è anche conveniente
  • Prevenendo gli avvii e gli arresti bruschi, S811+ prolunga la durata meccanica della tua applicazione e riduce i costi di manutenzione legati alle cinghie di trasmissione e agli ingranaggi.
  • Correnti di spunto e assorbimenti di corrente in avviamento inferiori
  • Funzioni di monitoraggio complete Protezione da sovraccarico

Impiego versatile per la massima funzionalità

Il soft starter S811 + è adatto ad un’ampia gamma di applicazioni. Tra le altre, può essere usato per le applicazioni con pompe, compressori e ventole. Inoltre, il soft starter S811+ è anche l’opzione ideale per avviare nastri trasportatori, mescolatori, mulini, segatrici circolari o a nastro, in modo che funzionino nella maniera più efficiente possibile. Le dimensioni compatte permettono di risparmiare spazio e costi, in questo modo è possibile installare più unità all’interno di un solo quadro. Evitando gli avvi e gli arresti bruschi, il dispositivo prolunga la durata meccanica dell’intero sistema.

DIM - modulo interfaccia digitale

Il display digitale e quadro di comando DIM amplia ulteriormente le funzionalità del dispositivo S811+. Il quadro di comando viene fornito con un display LCD retroilluminato indipendente dalla lingua. I tasti funzione integrati lo rendono semplice da far funzionare e configurare e possono essere usati per impostare i parametri del sistema. Il dispositivo DIM svolge funzioni di diagnostica e monitoraggio ed è munito di un display per la lettura dei dati e la visualizzazione dei messaggi di errore.

Colpo d’ariete

Il soft starter S811+ possiede uno speciale algoritmo studiato per le applicazioni di pompaggio in grado di previene i colpi di ariete che di solito si verificano quando una pompa viene spenta. L’algoritmo identifica le condizioni della pompa e porta il soft starter ad eseguire una speciale caratteristica non lineare per evitare il colpo di ariete. La tecnologia è diversa da quella di un soft starter con normale funzione rampa e offre quindi una protezione più efficace per le pompe e per i sistemi di tubazioni. La curva in nero nel diagramma mostra come il dispositivo S811+ implementa l’arresto di una pompa a confronto con un arresto guidato da una partenza DOL con contattore di potenza e soft starter tradizionale.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close