Scarica il documento () sui 20
Soft starter

Soft starter DS7

I soft starter sono ora diventati una valida alternativa agli avviamenti stella-triangolo. I soft starter DS7 della serie Moeller di Eaton sostituiscono le combinazioni di contattori e rendono possibile l’avviamento del motore senza problemi e risparmiando energia. La nostra tecnologia brevettata assicura un’eccezionale funzionamento senza problemi del motore con coppie più elevate rispetto a quelle offerte da soluzioni alternative. Gli intervalli di manutenzione più lunghi e i costi di funzionamento ridotti sono convenienti effetti collaterali di questa tecnologia. Disponibile fino a 200 A, il soft starter compatto DS7 è l’opzione ideale per tutte le applicazioni di pompe, ventole e nastri trasportatori. 

Adatto ad ambienti gravosi:
temperatura ambiente minima -40 °C
Comunicazione:
SmartWire DT - comunicazione e cablaggio semplificati
Ventola opzionale:
maggiore numero di cicli

Caratteristiche principali

  •  Controllo del motore senza problemi, asimmetrico e senza componenti DC
  •  Privo di rumori, con un’elevata coppia operativa
  • Avviamento di pompe in ambienti gravosi
  •  Nelle applicazioni relative all’avviamento di ventole, l’avviamento graduale riduce l’usura delle cinghie di trasmissione
  •  Installazione semplice anche a correnti elevate
  • Il collegamento SmartWire-DT evita gli errori di cablaggio

Versatilità di impiego per la massima funzionalità.

Il soft starter DS7, un componente completamente integrato del sistema xStart, è l’ideale per applicazioni con pompe, ventole e nastri trasportatori di piccole dimensioni. DS7 sostituisce le combinazioni stella-triangolo e rende possibile l’avvio graduale dei motori, ad esempio nei sistemi di trasporto e di movimentazione materiali. Inoltre, l’avvio graduale riduce il carico meccanico dell’intero sistema. Con i suoi intervalli di funzionamento prolungati e i ridotti costi operativi, il soft starter DS7 si distingue in tutta la gamma.

Soft starter DS7 con SmartWire-DT: Tutto a prima vista.

SmartWire-DT è un innovativo sistema di collegamento intelligente per il tuo quadro. Per impostare una semplice connessione non è necessario né controllare il cablaggio né effettuare un indirizzamento tramite DIP switches. SmartWire-DT è guidato direttamente dai dispositivi periferici verso la macchina e trasforma un semplice quadro in un dispositivo di automazione intelligente e in grado di comunicare. Gli utenti ottengono un controllo diretto su tutti i parametri e beneficiano di una trasparenza dei dati assoluta. In molte applicazioni con quadri elettrici, un soft starter con SmartWire-DT è in grado di ridurre il cablaggio fino all’85%, elemento che evidenzia l’importanza di utilizzare una soluzione per il cablaggio economica e semplice.

Implementare l’avviamento graduale con il soft starter DS7

Durante la fase di avvio, il soft starter comanda l’alimentazione del motore trifase. L’ avviamento graduale rende possibile l’incremento di coppia senza “strappi” e una riduzione mirata della corrente durante la fase di avvio. Queste richieste possono essere realizzate grazie ad un sistema di controllo dell'accensione sviluppato e brevettato da Eaton. Questo permette di evitare l’impiego di componenti DC che normalmente porterebbero ad un avvio irregolare e rende possibile un’accelerazione graduale del motore. Questo migliora le prestazioni operative generali, rendendo i sobbalzi delle attrezzature di trasporto, i colpi laterali nei meccanismi con ruote dentate o gli sbalzi di pressione nei sistemi di tubazioni un ricordo del passato.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close