Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

127664
EML25

Morsettiera Eaton EML, 1 x 2/0-300 MCM, 1 x 70-150 mm², Per utilizzo con: S801+, S811+, dimensioni del telaio T e U

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton S811 - Morsettiera
Sigla catalogo
127664
EAN
4015081250721
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
47 mm
Peso prodotto
1.836 kg
Certificazione/i
CSA
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 65
UL508
UL
UL File No.: E202571
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 6223-02
Note catalogo
1 set richiesto per ciascun lato di collegamento.
Codice modello
EML25

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.