Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

127666
Codice del modello: EML28

Morsettiera Eaton EML, 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-240 mm², Per utilizzo con: S801+, S811+, dimensioni telaio V

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton S811 - Morsettiera
Sigla catalogo
127666
EAN
4015081250745
Lunghezza/profondità del prodotto
49.4 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
1.836 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 6223-02
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
UL508
CSA-C22.2 No. 65
UL
CSA
Note catalogo
1 set richiesto per ciascun lato di collegamento.
Codice modello
EML28

General information

Utilizzato con
Starter progressivi S801+/S811+

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.