Morsettiera Eaton EML, 6 x 4/0-500 MCM, 6 x 120-240 mm², Per utilizzo con: S801+, S811+, dimensioni telaio V
| Nome prodotto |
Accessori Eaton S811 - Morsettiera
|
| Sigla catalogo |
127668
|
| EAN |
4015081250769
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
304.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
158.75 mm
|
| Peso prodotto |
0.431 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
UL File No.: E202571 UL508 CSA-C22.2 No. 65 UL UL Category Control No.: NMFT CSA Class No.: 6223-02 CSA File No.: LR 353 |
| Note catalogo |
1 set richiesto per ciascun lato di collegamento.
|
| Codice modello |
EML32
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|