Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

127671
Codice del modello: EMS39

Softstarter S8x1+ Eaton S811, MOV da 600 V (tutti i telai)

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton S811 - Soppressione picchi di tensione transitori
Sigla catalogo
127671
EAN
4015081250790
Lunghezza/profondità del prodotto
196.85 mm
Altezza prodotto
107.95 mm
Larghezza prodotto
114.3 mm
Peso prodotto
0.323 kg
Certificazione/i
CSA File No.: LR 353
UL 508
UL File No.: E202571
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
EMS39

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Condizioni di accettabilità
Componente sottoposto a indagine UL e CSA, (UL/CSA)

Parti conduttive principali

Tensione nominale - max
1000 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.