Avviatori graduali Eaton S811, MOV opz. da 690 V (telaio T)
| Nome prodotto |
Accessori Eaton S811 - Soppressione picchi di tensione transitori
|
| Sigla catalogo |
127672
|
| EAN |
4015081250806
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190.5 mm
|
| Altezza prodotto |
107.95 mm
|
| Larghezza prodotto |
107.95 mm
|
| Peso prodotto |
0.215 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: LR 353 UL File No.: E202571 |
| Codice modello |
EMS41
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Condizioni di accettabilità |
Componente sottoposto a indagine UL e CSA, (UL/CSA)
|
| Tensione nominale - max |
1000 V
|