Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

127737
Codice del modello: NZM4-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Set di collegamento a vite, 4 p, per 12-20 mm, cu

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
127737
EAN
4015081251476
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-4-XKS

Delivery program

Tipo
Morsetto
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Caratteristiche speciali
Foro doppio con viti M10
Carcassa
NZM4
Adatto per
Capicorda in rame
Quattro poli
Utilizzato con
NZM4-4, N4-4

Technical Data - Electrical

Valore nominale intensità di corrente
1600 A

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
Foro doppio con viti M10

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
50 mm² - 185 mm² (4x)
250 - 350 AWG/kcmil (1x)
Max. 350 AWG/kcmil (4x)
120 mm² - 185 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
50 mm x 10 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.