Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

129001
SVDRIVECABLE

Cavo di collegamento per PC da 1,5 m Eaton SPX con interfaccia RS232 per softstarter S8x1+

Specifiche generali

Nome prodotto
Cavo di collegamento Eaton SPX
Sigla catalogo
129001
EAN
4015081263615
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
146 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL 508C
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E134360
Codice modello
SVDRIVECABLE

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Connessione
RS232 (SUB-D)
Collegamento tra convertitore di frequenza variabile e PC
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.