Eaton SPX Convertitore di frequenza, 600 V AC, trifase, 45 kW, IP54, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR8
| Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton SPX
|
| Sigla catalogo |
129593
|
| EAN |
4015081269204
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
344 mm
|
| Altezza prodotto |
758 mm
|
| Larghezza prodotto |
291 mm
|
| Peso prodotto |
58 kg
|
| Certificazione/i |
RoHS, ISO 9001
RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 CE IEC/EN61800-5 CSA Class No.: 3211-06 IEC/EN 61800-3 Certified by UL for use in Canada CUL CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL 508C UL File No.: E134360 DNV |
| Codice modello |
SPX050A2-5A4B1
|
| Grado di protezione |
IP54
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Inverter IGBT
Filtro soppressione radiodisturbo Circuito intermedio a tensione continua Chopper frenatura Display OLED Induttanza circuito intermedio |
| Grandezza |
FR8
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Altitudine |
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water
|
| Tensione di rete - max |
525 V
|
| Tensione di rete - max |
690 V
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) |
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Frequenza di ingresso - max |
320 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
600 V AC, trifase
690 V AC, trifase |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
62 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
52 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
55 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
600 V AC, trifase
690 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
690 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
58 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 690 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
47 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 110% |
54 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
45 A
|
| Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 690 V, 60 Hz, sovraccarico del 110% |
60 HP
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 250 mA)
|
| Interfaccia di comunicazione |
DeviceNet, opzionale
Modbus-TCP, opzionale PROFIBUS-DP CANopen®, opzionale LonWorks, opzionale BACnet/IP, opzionale BACnet MS/TP, opzionale EtherCAT, opzionale Ethernet IP, opzionale Modbus RTU, opzionale PROFINET, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1125 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
52 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|