Sezionatore Eaton DCM, DCM, 63 A, 3 P + N (fisso), Con manopola rotativa blu e albero di comando, Collegamento verticale
| Nome prodotto |
Sezionatore Eaton DCM
|
| Sigla catalogo |
1314005
|
| EAN |
8711426644168
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
146 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
84 mm
|
| Peso prodotto |
0.53 kg
|
| Certificazione/i |
RoHS
Lloyds IEC/EN 60204 KEMA VDE 0660 IEC/EN 60947-3 CE IEC/EN 60947 EAC |
| Codice modello |
DCM-63/1+CM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3.9 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
504 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
415 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Manopola blu e albero di trasmissione
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Tipo connessione |
Verticale
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Installazione in quadro modulare
Montaggio a terra Montaggio intermedio |
| Corrente di disinserzione |
7 kA
|
| Energia passante |
Max. 12 kA²s
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
1,4 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1,5 kA
1,5 kA, Contatti, 1 secondo |
| Classe di protezione da corto circuito |
50, Fusibile, Contatti
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti |
2,5 - 16 mm², cavo rigido
1,5 - 25 mm², flessibile |
| Coppia di serraggio |
3 Nm, Morsetti a vite
|