Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314015
DCM-63/4-SK+HC

Sezionatore Eaton DCM, DCM, 63 A, 4 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, Collegamento orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DCM
Sigla catalogo
1314015
EAN
8711426313996
Lunghezza/profondità del prodotto
146 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
VDE 0660
CE
Lloyds
EAC
Codice modello
DCM-63/4-SK+HC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
504 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
63 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
415 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Tipo connessione
Orizzontale
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
7 kA
Energia passante
Max. 12 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
1,4 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,5 kA, Contatti, 1 secondo
1,5 kA
Classe di protezione da corto circuito
50, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti
2,5 - 16 mm², cavo rigido
1,5 - 25 mm², flessibile

Esporta le caratteristiche del prodotto