Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314054
DMM-40/1+SK

Eaton DMM Sezionatore di potenza, DMM, 40 A, 3 P + N (fisso), Con manopola rotativa blu (tipo C) e albero di comando, Collegamento verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DMM Sezionatore di potenza
Sigla catalogo
1314054
EAN
8711426255364
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.59 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
KEMA
VDE 0660
RoHS
IEC/EN 60947
CE
EAC
IEC/EN 60204
Lloyds
Codice modello
DMM-40/1+SK

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
320 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
264 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
200 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
33 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
25 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Manopola blu (tipo C) e albero di trasmissione
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
Tre poli + N

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Maniglia corta
Tipo connessione
Verticale
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
8.500 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
9,7 kA (con In = 80)
9,6 kA (con In = 50)
Energia passante
Max. 10 kA²s (a ingresso = 50)
Max. 44 kA²s (a ingresso = 80)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA a In = 80
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1 kA, Contatti, 1 secondo
1 kA
Classe di protezione da corto circuito
80/50, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti
1,5 - 25 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2,5 - 16 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto