Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314108
DCM-40/4-SK+HC

Sezionatore Eaton DCM, DCM, 40 A, 4 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, Collegamento orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DCM
Sigla catalogo
1314108
EAN
8711426492080
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.285 kg
Certificazione/i
RoHS
IEC/EN 60947
Lloyds
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
KEMA
EAC
Codice modello
DCM-40/4-SK+HC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
320 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
20 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
415 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Tipo connessione
Orizzontale
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
7 kA
Energia passante
Max. 12 kA²s
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
2,2 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1 kA, Contatti, 1 secondo
1 kA
Classe di protezione da corto circuito
50, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti
1,5 - 25 mm², flessibile
2,5 - 16 mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto