Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314331
COVERDCM/DMM40/63

Coprimorsetti Eaton, per DCM40/63 and DMM40/63

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Calotta coprimorsetti
Sigla catalogo
1314331
EAN
8711426700642
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
CE
Codice modello
COVERDCM/DMM40/63

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Trasparente

Informazioni generali

Accessori
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura
Tipo
Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.