Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314334
4K6172MMDCM/DMM

Albero di comando Eaton 4K, Diametro dell'albero: 6 x 6 mm, Lunghezza albero: 172 mm (dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero), Per utilizzo con: 4 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton accessorio 4K - Asse di azionamento
Sigla catalogo
1314334
EAN
8711426554344
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Note catalogo
universale
Codice modello
4K6172MMDCM/DMM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Diametro albero
6 x 6 mm
Lunghezza albero
172 mm
Tipo
Asse di azionamento

Esporta le caratteristiche del prodotto