Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314335
Codice del modello: 4K6116MMDCM/DMM

Albero di comando Eaton 4K, Diametro dell'albero: 6 x 6 mm, Lunghezza albero: 116 mm (dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero), Per utilizzo con: 4 poli

General specifications

Nome prodotto
Eaton accessorio 4K - Asse di azionamento
Sigla catalogo
1314335
EAN
8711426644342
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Note catalogo
universale
Codice modello
4K6116MMDCM/DMM

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Diametro albero
6 x 6 mm
Lunghezza albero
116 mm
Tipo
Asse di azionamento

Esporta le caratteristiche del prodotto