Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314344
FRONTKITDCM/DMM

Kit di fissaggio frontale Eaton, per DCM 40/63

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Kit di fissaggio frontale
Sigla catalogo
1314344
EAN
8711426502345
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
FRONTKITDCM/DMM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Tipo
Kit piastra da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto