Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314369
SHAFTSETDCM/DMM

Set di supporto albero Eaton, per DCM, H>=270mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Set di supporto asta
Sigla catalogo
1314369
EAN
8711426834248
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Conformità
CE
Codice modello
SHAFTSETDCM/DMM

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Supporto per albero di trasmissione

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
elemento di raccordo per asse interruttore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.