Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314398
Codice del modello: AUX1NO+1NCDMV160N

Contatto ausiliario Eaton DMV, 1N/A+1N/C per DMV160N codice

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton DMV - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
1314398
EAN
8711426843141
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Lavoro di commutazione 6 A, 230 V CA
Codice modello
AUX1NO+1NCDMV160N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
2 contatti ausiliari per DMV, montabile

Informazioni generali

Accessori
Accessori di collegamento in dotazione.
Modello
innestabile
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Tipo
Contatto ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.