Albero di comando Eaton 4K, Diametro dell'albero: 6 x 6 mm, Lunghezza albero: 400 mm (dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero), Per utilizzo con: K1, Manopole rotative K2S
| Nome prodotto |
Eaton accessorio 4K - Asse di azionamento
|
| Sigla catalogo |
1314693
|
| EAN |
8711426284647
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
435 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
universale
|
| Codice modello |
4K6400MMK1/2S
|
| Diametro albero |
6 x 6 mm
|
| Lunghezza albero |
400 mm
|
| Tipo |
Asse di azionamento
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non applicabile.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|