Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314830
COVERDMV630N/1000N

Calotta per morsetti Eaton DMV, per DMV630N/1000N

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton DMV - Calotta per morsetti
Sigla catalogo
1314830
EAN
8711426641761
Lunghezza/profondità del prodotto
385 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
0.107 kg
Conformità
CE
Codice modello
COVERDMV630N/1000N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Trasparente
Dotato di:
Materiali di collegamento

Informazioni generali

Accessori
Accessori di collegamento in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Tipo
Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.