Kit di collegamento Eaton, M8x20
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton - Kit di collegamento
|
| Sigla catalogo |
1314927
|
| EAN |
8711426261341
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
KITM8X20
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
tecnica di collegamento
|
| Connessione |
Bullone morsetto M8 x 20, kit di collegamento
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non applicabile.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|