Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131559
BPZ-SNAP-MSW-CTS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento a scatto per MSW, da montare sul set torre angolare

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131559
EAN
4015081285808
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SNAP-MSW-CTS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Applicazione
Montaggio su torretta ad angolo
Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.