Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131560
Codice del modello: BPZ-SH-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Maniglia rotativa, linea morbida, lunga

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131560
EAN
4015081285815
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SH-L

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Applicazione
  • Quadro di distribuzione a pavimento
  • Quadro di misurazione del trasformatore

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Nessuno
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Tipo di maniglia
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Plastica

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.