Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131562

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Barra di supporto porta per A=650 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131562
EAN
4015081285839
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
550 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TP-7-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
760 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.