Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131564
Codice del modello: BPZ-TP-12-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Barra di supporto porta per A=1150 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131564
EAN
4015081285853
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
1000 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TP-12-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Materiale
Lamiera di acciaio

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.