Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131566

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Barra di supporto porta per A=1650 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131566
EAN
4015081285877
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
1550 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TP-17-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1760 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.