Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131574
BP-FLP-600-VS-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Flangia di ritorno L=600 mm, bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131574
EAN
4015081285952
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-600-VS-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Pennello
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Gommapiuma
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.