Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131575
Codice del modello: BP-FLP-800-VS-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia di ritorno L=800 mm, bianca

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
131575
EAN
4015081285969
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-800-VS-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Pennello
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Gommapiuma
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.