Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1318552
QSA160N1-00/1

Eaton Moeller® series fusibile sezionatore QSA, 3 P + N (fisso), a comando rinviato, 160 A, NH000/NH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series QSA Fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
1318552
EAN
8711426744424
Lunghezza/profondità del prodotto
242 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
167 mm
Peso prodotto
2 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
CE
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Codice modello
QSA160N1-00/1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Dotato di:
Connettori 
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Tipo attuatore
senza attuatore
Dimensioni struttura
NH000, NH00
Grado di protezione
IP20, con coprimorsetti
IP00
Grado di protezione (lato anteriore)
IP00
Metodo di montaggio
Montaggio fondo quadro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Fusibile sezionatore
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Adatto per
Montaggio a terra
Cartucce fusibili DIN (tipo con contatti a lama)
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto