Scarica il documento () sui 20
Switch-Disconnectors and cam switches

Sezionatori a fusibili QSA

I sezionatori a fusibili QSA di Eaton garantiscono la massima sicurezza nella protezione elettrica di apparecchiature e personale. I fusibili montati nei sezionatori di potenza proteggono le apparecchiature dalle sovracorrenti, mentre il sezionatore garantisce un sezionamento sicuro del circuito. Impiegabili fino a 690 V AC e 800 A

Norme / Certificazioni
IEC 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Accessori
Alberi, maniglie e accessori

Fusibili compatibili

I sezionatori di potenza QSA di Eaton sono compatibili con i fusibili NH o BS (“British Standard”) della serie Bussmann di Eaton.

Sono disponibili diverse grandezze:

0, 1, 2 e 3
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close