Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1318555
QSA250N-2/3N

Eaton Moeller® series fusibile sezionatore QSA, 3 P + N (commutato), a comando rinviato, 250 A, NH1/NH2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series QSA Fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
1318555
EAN
8711426211148
Lunghezza/profondità del prodotto
338 mm
Altezza prodotto
235 mm
Larghezza prodotto
183 mm
Peso prodotto
5.3 kg
Certificazione/i
CE
RoHS
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
QSA250N-2/3N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
147 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Connettori 
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Tipo attuatore
senza attuatore
Dimensioni struttura
NH1, NH2
Grado di protezione
IP20, con coprimorsetti
IP00
Grado di protezione (lato anteriore)
IP00
Metodo di montaggio
Montaggio fondo quadro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Fusibile sezionatore
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Adatto per
Cartucce fusibili DIN (tipo con contatti a lama)
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto