Coperchio Eaton QSA, lato posteriore, QSA160-400N, 1p
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton QSA - Coperchio
|
| Sigla catalogo |
1319441
|
| EAN |
8711426723573
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
390 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
0.092 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
QSARCOVER1P160-400
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Protezione delle parti sotto tensione sulla parte posteriore del sezionatore di potenza fusibile
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coperchio
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|