Conduttore neutro Eaton QSA, neutro attivato, 250/315/400A
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton QSA - Conduttore neutro
|
| Sigla catalogo |
1319482
|
| EAN |
8711426633575
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
QSANS250/315/400A
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
16 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetto conduttore neutro
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio laterale
|
| Tipo |
|