Fusibile sezionatore Eaton QSA, 3 poli, a comando rinviato, 63 A, Montante, NH000/NH00
| Nome prodotto |
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
|
| Sigla catalogo |
1320207
|
| EAN |
8711426564565
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
138 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
1.1 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 RoHS VDE 0660 |
| Codice modello |
QSA63N0-00/3+P
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
|
| Dotato di: |
Connettori
|
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
|
| Tipo attuatore |
senza attuatore
|
| Tipo connessione |
Montante
|
| Dimensioni struttura |
NH000, NH00
|
| Grado di protezione |
IP20, con coprimorsetti
IP00 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP00
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio fondo quadro
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
|
| Adatto per |
Cartucce fusibili DIN (tipo con contatti a lama)
Montaggio a terra Fissaggio frontale |