Calotta per morsetti Eaton QSA, Per l'uso con fusibili sezionatori a 3 poli, QSA40N0, QSA63N0
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton QSA - Calotta per morsetti
|
| Sigla catalogo |
1320239
|
| EAN |
8711426603394
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
QSATCOVERBOX0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Trasparente
|
| Accessori |
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coperchio
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|