Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132675
Codice del modello: NZM3-4-XKSAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 4p, per modulo di estensione dell’ampiezza, NZM3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
Sigla catalogo
132675
EAN
4015081296132
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKSAV

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM3-4-XKV70(-2)
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.