Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-NA, 3 poli, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 13 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
| Sigla catalogo |
132722
|
| EAN |
4015081296712
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
75.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
53.1 mm
|
| Peso prodotto |
0.364 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
North America (UL listed, CSA certified) CE marking CSA (Class No. 1432-01) Specially designed for North America, suitable as BCPD IEC 60947-2 CSA (File No. 204453) UL (File No. E235139) IEC/EN 60947-2 UL (Category Control Number DIVQ) UL 489 UL 489, CSA C22.2 No. 5 EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FAZ-B13/3-NA
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Funzioni |
Interruttore automatico del limitatore di corrente
|
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
FAZ-NA
Interruttore magnetotermico |
| Valore nominale intensità di corrente |
13 A
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di poli (protetti) |
3
|
| Numero di poli (totale) |
3
|
| Caratteristica di rilascio |
B
|
| Caratteristica di intervento |
B
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
7,1 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
13 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Potere di apertura |
10 kA (UL489)
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Durata elettrica |
20.000 operazioni
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
15 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
15 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Classe di selettività |
3
|
| Tensione nominale |
277 V AC / 480 V AC
|
| Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
440 V
|
| Tensione nominale (UL) |
480Y/277 V
|
| Tensione nominale, DC |
60 V DC
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
Tipo UL/CSA: -
IP40 (se in dotazione) IP20 IP20 (IEC) |
| Larghezza custodia |
105 mm
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN IEC/EN 60715
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Ampiezza supporto |
17,7 mm
|
| Larghezza di montaggio per polo |
17,7 mm
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a doppia funzione
|
| Coppia di serraggio |
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) per AWG 10 - AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) per AWG 6 UL: 2,4 Nm (21 lb-in) per AWG 18 - AWG 12 Max. 2,4 Nm |
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|