Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132766
FAZ-B32/2-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, bipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 32 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Sigla catalogo
132766
EAN
4015081297153
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
35.4 mm
Peso prodotto
0.262 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 489, CSA C22.2 No. 5
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (File No. 204453)
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-B32/2-RT

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
FAZ-RT
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Applicazione
  • Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
  • Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
B
Caratteristica di intervento
B
Tipo
  • FAZ-RT
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6,8 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Potere di apertura
10 kA (UL489)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
20.000 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Classe di selettività
3
Tensione nominale
277 V AC / 480 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
440 V
Tensione nominale (UL)
480Y/277 V
Tensione nominale, DC
60 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IP20
IP20 (IEC)
IP40 (se in dotazione)
Larghezza custodia
105 mm
Carcassa
45 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Protezione morsetti
Protezione dai contatti, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Coppia di serraggio
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) per AWG 10 - AWG 8
Max. 2,4 Nm
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) per AWG 18 - AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) per AWG 6
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.