Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132965
XVTL-IZM26-6

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio per IZMX16, IZM26, L=600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
132965
EAN
4015081298761
Lunghezza/profondità del prodotto
530 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IZM26-6

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.