Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133100
DVZ125-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Componenti di fissaggio per coperchio cilindrico, corta

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
133100
EAN
4015081299638
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.029 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DVZ125-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Chiusure del coperchio con serratura a cilindro per custodie CI
Caratteristiche speciali
  • Per garantire la ritenuta del coperchio è necessario utilizzare i dispositivi di fissaggio standard DV125-CI o DV150-250-CI.
  • Fissaggi per coperture bloccabili in diagonale con serratura a cilindro, meccanismo di chiusura comune e chiave
Utilizzato con
CI23…: max. 4 off
CI44…: max. 4 off
CI43…: max. 4 off

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Chiusure del coperchio con serratura a cilindro per custodie CI
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto