Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133102
LC-DBIT3-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Serratura, +inserto SPD, Serratura da 3 mm a doppia mandata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
133102
EAN
4015081299652
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.129 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LC-DBIT3-CS

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Serratura da 3mm a doppia mandata
Caratteristiche speciali
  • Etichetta blocco in zinco pressofuso di alta qualità e resistente agli urti
  • Serratura e chiusure in metallo
  • Controdado in metallo, dentellato
  • Compatibile con le chiusure standard
Utilizzato con
Per aperture standardizzate nelle porte 22,5 × 20,4 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistemi di chiusura
Chiusure universali
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
doppia aletta
Tipo di maniglia
Altro
Finitura superficie
Grigio polvere RAL 7037, rivestito con polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.