Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133104
LC-ZSBIT-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Catenaccio, +cilindro della serratura, +2 chiavi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
133104
EAN
4015081299676
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.171 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LC-ZSBIT-CS

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Chiave con due chiavi
Caratteristiche speciali
  • Blocco comune
  • Etichetta blocco in zinco pressofuso di alta qualità e resistente agli urti
  • Serratura e chiusure in metallo
  • Controdado in metallo, dentellato
  • Compatibile con le chiusure standard
Utilizzato con
Per aperture standardizzate nelle porte 22,5 × 20,4 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistemi di chiusura
Chiusure universali
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
Cilindro
Tipo di maniglia
Chiave
Finitura superficie
Grigio polvere RAL 7037, rivestito con polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.