Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133105
PHZ-A-COMP

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Catenaccio, per serratura a cilindro, set completo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
133105
EAN
4015081299683
Lunghezza/profondità del prodotto
84 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.309 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PHZ-A-COMP

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Leva
Funzioni
Maniglia rotativa per l'alloggiamento di semicilindri profilati standardizzati
Caratteristiche speciali
  • Kit completo
  • con indicazione di blocco integrata
  • Ordinare le serrature a cilindro separatamente
  • Adatto a tutte le serrature LC-…
  • Maniglia in zinco pressofuso di alta qualità e resistente agli urti
Utilizzato con
Per aperture standardizzate nelle porte 22,5 × 20,4 mm
Serratura a cilindro

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistemi di chiusura
Maniglie rotative comfort
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
Cilindro
Tipo di maniglia
Manopola
Finitura superficie
Grigio polvere RAL 7037, rivestito con polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.