Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133106
Codice del modello: PHZ-A-ADD-ON

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Catenaccio, per serratura a cilindro, kit di retrofit

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
133106
EAN
4015081299690
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PHZ-A-ADD-ON

Delivery program

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Maniglie rotative comfort
Sistemi di chiusura

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Cilindro
Finitura superficie
Grigio polvere RAL 7037, rivestito con polveri
Tipo di maniglia
Manopola

Additional information

Dotato di:
Leva
Funzioni
Maniglia rotativa per l'alloggiamento di semicilindri profilati standardizzati
Caratteristiche speciali
  • Ordinare le serrature a cilindro separatamente
  • Kit di retrofit
  • con indicazione di blocco integrata
  • Maniglia in zinco pressofuso di alta qualità e resistente agli urti
  • Adatto a tutte le serrature LC-…
Utilizzato con
Per aperture standardizzate nelle porte 22,5 × 20,4 mm
Serratura a cilindro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.